??
CAD model selection
K1368.415X10000
HELP_VARIABLE
Company
KIPP
Description
K1368 - Edge protection profiles with integrated steel wire core
Bill of material
K1368.415X10000
BESTKIPP
Order No.
K1368.415X10000
FORM
Form
E
MATERIAL
Material
PVC
B
width
6.5 mm
B1
width
0 mm
H
height
15 mm
H1
height
7 mm
L
Length
10000 mm
KB
Clamping range
1,0-2,0 mm
MB
Minimum bend radius
A=20 B=40 C=10 D=10 mm
GEW
Approx. weight
0.8000 kg
BS
Description
Information
Infotext
ROHS
RoHS
Yes
ZTN
Customs tariff number
39269099
EAN
EAN-Nr. Kipp
4059245337613
EOL
End of life
31.12.2099
STDLZ
Standardlieferzeit
98% Warenverfügbarkeit. Nahezu alle Artikel aus dem norelem Sortiment sind lagerhaltig verfügbar und werden nach Auftragseingang umgehend aus dem Zentrallager versendet. Nicht lagernde Artikel werden in der Regel zeitnah beschafft. Alle Verfügbarkeiten werden im Shop live angezeigt.
Preview - Generation
Preview
3D
Dimension
2D
The preview does not represent the part configuration anymore.You have to generate a new preview.

Embedded user actions